Você também pode se interessar
Macho 90°
M12, 4 polos
blindado
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
M12, 4 polos
blindado
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form | 13141 |
---|
Technical Data
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V AC/DC |
Rated surge voltage | 1.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4 |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | A-coded |
LED display | não |
Locking of ports | Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante |
Compression gland | M12 (SW13) |
Protection | IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Locking material | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Mounting method | inserido, apertado |
Material (contact) | Liga de cobre |
Material (contact surface) | Au |
Pollution Degree | 3 |
Stripping length (jacket) | 20 mm |
Temperature range | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Cables
Cable number | 330 |
---|---|
No./diameter of wires | 4× 0.34 mm² |
Wire isolation | PVC (br, wh, bl, bk) |
Jacket Color | cinza |
Material (jacket) | PVC |
Outer Ø | 5.9 mm ±5% |
Bend radius (fixed) | 5× Ø externo |
Bend radius (moving) | 15× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -25...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+70 °C |
Shield | sim |
Color (jacket) | cinza |
Approval (cable) | CE conform |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879200653 |
eClass | 27279218 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |

* somente para cabos com certificação UL/CSA