Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 90° SHIELDED
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 90° SHIELDED

PUR 3X0.34 shielded GRAY, 3m
Artigo Nº 7000-13121-3180300
Peso: 0.171 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho 90°
M12, 3 polos
blindado
A-coded
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 13121
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserido, apertado
Material (contact) Liga de cobre
Material (contact surface) Au
Pollution Degree 3
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
LED display não
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
Cables
Cable number 318
No./diameter of wires 3× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
Jacket Color cinza
Material (jacket) PUR/PVC
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Bend radius (fixed) 10× Ø externo
Bend radius (moving) 15× Ø externo
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+70 °C
Shield sim
Color (jacket) cinza
Approval (cable) CE conform
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879200769
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13121-3180300_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-13121-3180300_E325311-CYJV_ul_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13121_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA