Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 90° SHIELDED
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 90° SHIELDED

PUR 5X0.34 shielded GRAY, UL/CSA 15m
Artigo Nº 7000-13281-9491500
Peso: 0.616 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea 90°
M12, 5 polos
blindado
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 13281
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 5
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
LED display não
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) sem
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserido, apertado
Material (contact) Liga de cobre
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Stripping length (jacket) 20 mm
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
Cable number 949
No./diameter of wires 5× 0.34 mm²
Wire isolation PP (br, wh, bl, bk, gr)
C-track properties 2.5 Mio.
Jacket Color cinza
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 6.5 mm ±5%
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -20...+80 °C
Shield sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879399425
eClass 27279218
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13281_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA