Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 90° shielded with cable
O produto pode diferir da imagem

M12 female 90° shielded with cable

PVC 4x0.34 shielded bk UL/CSA 30m
Artigo Nº 7000-13261-6013500
Peso: 2.06 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea 90°
M12, 4 polos
blindado
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 13261
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Rated surge voltage 1.5 kV
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
No./diameter of wires 4× 0.34 mm²
Wire isolation PVC (br, wh, bl, bk)
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 5.3 mm ±5%
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 601
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 58,30
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 57 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 19× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diameter (core) 4× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl, wh
Stranding combination 4 fios trançados
Shield sim
optical shield cover min. 80%
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 5.3 mm ±5%
Color (jacket) preto
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× Ø externo
Jacket Color preto
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879780087
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13061_08-09.19_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 080128-0-000_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 080128-0-000_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados E325311-CYJV_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13261_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA