Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 90° RPP
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 90° RPP

PUR 3x0,75 grey UL,CSA+drag chain 5m
Artigo Nº 7000-13701-2360500
Peso: 0.29 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea 90°
M12, 3 polos
2× LED (PNP)
Prot. inv. polaridade
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 13701
General data
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±15%
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Coding A-coded
LED display LED (verm/verde)
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 10
Cables
No./diameter of wires 3× 0.75 mm²
Wire isolation PP (bk num, gnye)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 5.9 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 236
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 56,10
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 26 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 42× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diameter (core) 3× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.85 mm ±5%
Color/numbering of wires bk numerado, verde/amarelo listrado
Stranding combination 3 fios trançados
Shield não
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 5.9 mm ±5%
Color (jacket) cinza
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed 35 ciclos/minuto
Jacket Color cinza
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879462112
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-13701-2360500_1686-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA
cCSAus