Você também pode se interessar
Forma A (18 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 110 mm
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 110 mm
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form | 58001 |
---|
Technical Data
Operating voltage | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
---|---|
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Current consumption | aprox. 12 mA |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Switch off peak | max. 55 V |
Switch off delay time | max. 20 ms |
LED display | amarelo |
Locking of ports | M3 (recomendado torque de 0.4 Nm) |
Protection | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Locking material | Aço (galvanizado) |
Material | PBT |
Housing | Plástico, preto (cinza sob encomenda) |
Additional suppressor | Diodo/Diodo Z |
General data
Pollution Degree | 3 |
---|---|
Material (gasket) | PUR |
Temperature range | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Cables
No./diameter of wires | 4× 0.75 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (bk num, gnye) |
C-track properties | 2 Mio. |
Material (jacket) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 6.5 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 15× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 027 |
Cable Type | 2 (PUR/PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Cable weight [g/m] | 74,80 |
Material (wire) | Fio de cobre, malha |
Resistor (core) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 42× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6) |
Diameter (core) | 4× 0.75 mm² |
AWG | similar a AWG 18 |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Shore hardness (wire isolation) | 43 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.8 mm ±5% |
Color/numbering of wires | bk numerado, verde/amarelo listrado |
Stranding combination | 4 fios trançados |
Shield | não |
Material (jacket) | PUR/PVC |
Material property (jacket) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios |
Shore hardness (jacket) | 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR) |
Outer-Ø (jacket) | 6.5 mm ±5% |
Color (jacket) | amarelo |
chemical resistance | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | para DIN VDE 0298-4 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 10× Ø externo |
Bend radius (moving) | 15× Ø externo |
No. of bending cycles (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Jacket Color | amarelo |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879137997 |
eClass | 27279218 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |
* somente para cabos com certificação UL/CSA