Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
T-COUPLER SLIMLINE M12 MALE / 2X M8 FEMALE
O produto pode diferir da imagem

T-COUPLER SLIMLINE M12 MALE / 2X M8 FEMALE

Artigo Nº 7000-41211-0000000
Produto alternativo:    7000-41201-0000000
Peso: 0.02 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conectores T (Slim Line)
Macho reto – fêmeas reto
M12 – M8, 4 polos
Função de distribuição (NA)
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 41211
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Protection IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Rated surge voltage 1.5 kV
General data
Temperature range -25...+85 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879144773
eClass 27143423
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-41211_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cULus