Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
T-COUPLER M12 6POL. CUBE67 SHIELDED
O produto pode diferir da imagem

T-COUPLER M12 6POL. CUBE67 SHIELDED

Artigo Nº 7000-46101-0000000
Peso: 0.034 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Alimentação adicional das saídas Cube67
Conector T
Macho reto – fêmeas reto
M12 – M12, 6 polos
A-coded
blindado
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 46101
Technical Data
Operating voltage 18...30 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Protection IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Rated surge voltage 0.8 kV
General data
Temperature range -25...+85 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879139908
eClass 27143423
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-46101_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus