Você também pode se interessar
Sistema de entrada no painel
Macho - fêmea
M8, 3 polos
Montagem traseira
blindado
Macho - fêmea
M8, 3 polos
Montagem traseira
blindado
Form
Form | 88111 |
---|
General data
Mounting plate thickness | 1...12 mm |
---|---|
Mounting method | inserido, apertado |
Material (contact carrier) | PA |
Material (contact) | Liga de cobre |
Material (contact surface) | Au |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C |
Technical Data
Operating voltage | 250 V |
---|---|
Rated surge voltage | 2.5 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 3 |
Material group | 3 |
LED display | não |
Compression gland | M8 |
Protection | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Housing | Metálico |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | sem |
Over voltage category | 2 |
Mating cycles | ≥ 100 |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879689298 |
eClass | 27143423 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |