Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female receptacle A-cod. front mount incl. nut
O produto pode diferir da imagem

M12 female receptacle A-cod. front mount incl. nut

wires PP 5x0,34 0,2m
Artigo Nº 7000-13562-9720020
Peso: 0.018 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Flange female
M12, 5-pole
Front mounting
with multi-strand wire
Form
Form 13562
Technical Data
Operating voltage max. 125 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 5
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
LED display no
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Compression gland M12 (SW14)
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Protection NEMA 3, 4, 6P (UL 50E)
Material Zinc die casting, brass-plated
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
suitable for corrugated tube (internal Ø) without
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserted, tightened
Material (contact) Copper alloy
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, depending on cable quality
Cables
No./diameter of wires 5× 0.34 mm²
Wire isolation PUR (br, wh, bl, bk, gr)
Outer Ø 1.3 mm ±5%
Cable number 972
Material (wire) Cu wire, tin plated
Resistor (core) max. 58 Ω/km (20 °C)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 1500 V AC
Temperature range (fixed) -40...+90 °C
Temperature range (mobile) -25...+90 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879494113
eClass 27279220
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados E224242-ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
Approvals