Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 90° SELF WIREABLE SCREW TERMINAL
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 90° SELF WIREABLE SCREW TERMINAL

5-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm cable diameter
Artigo Nº 7000-12851-0000000
Peso: 0.06 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho 90°
M12, 5 polos
Terminais de parafuso
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 12851
Technical Data
Operating voltage max. 60 V AC/DC
Operating current per contact max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm²)
Connection cross section max. 1.5 mm²
Sealing range (cable Ø) 2.5...8.0 mm
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm
Protection IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 46×38×20 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879438247
eClass 27279221
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12851-0000000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12851-0000000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12851_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 7000-12851-0000000_ina_x_01.pdf
cULus