Você também pode se interessar
Grampos de corte
Fêmea reto
M8, 4 polos
Secção do cabo: 0.25...0.5 mm²
Fêmea reto
M8, 4 polos
Secção do cabo: 0.25...0.5 mm²
General data
Standards | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Connection | Grampos de corte |
Mounting method | inserido, apertado |
Material (contact carrier) | TPU |
Material (contact) | Liga de cobre |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | NBR |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+80 °C |
Technical Data
Operating voltage | 30 V AC/DC |
---|---|
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 4 |
Material group | IEC 60664-1, category III |
Over voltage category | 2 |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Isolation resistance | ≥ 100 MΩ |
Connection cross section | 0.25...0.5 mm² |
Sealing range (cable Ø) | 2.5...5.0 mm |
Locking of ports | Rosca (M8×1 mm) |
Outer wire Ø | 1.1...1.55 mm |
Compression gland | Porca hexagonal |
Protection | IP65 ou IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material | PA |
Locking material | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Mating cycles | ≥ 100 |
Reconnection (cable) | 10 |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879784818 |
eClass | 27279221 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |