Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 0° WIREABLE SCREW TERM.

4-pol. max.0,75mm² 4-6mm
Artigo Nº 7000-12701-0000000
Produto alternativo:    7000-12821-0000000
Peso: 0.023 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto
M12, 4 polos
Terminais de parafuso
Faixa de vedação (Ø cabo): 4...6 mm
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 12701
General data
Pollution Degree 3
Dimensions H×W×D 60×20×20 mm
Temperature range -40...+85 °C
Technical Data
Operating voltage max. 250 V AC/DC
Rated surge voltage 2.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Connection cross section max. 0.75 mm²
Sealing range (cable Ø) 4...6 mm
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Protection IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879201667
eClass 27279221
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12701-0000000_ML242924_C6233-81_csau_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12701-0000000_E224242_ECBT2_ur_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12701-0000000_ML242924_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12701-0000000_E224242_ECBT8_urc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12701_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 7000-12701-0000000_ina_x_01.pdf
cURus