Form | 13301 |
---|
Operating voltage | max. 60 V AC/DC |
---|---|
Operating current per contact | max. 4 A |
Connection cross section | max. 0.75 mm² |
Sealing range (cable Ø) | 4...6 mm |
Protection | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Housing | Latão, niquelado |
Temperature range | -40...+85 °C |
---|
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879198844 |
eClass | 27279221 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |