Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 90° B CODED SHIELD WIREABLE SCREW TERM.
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 90° B CODED SHIELD WIREABLE SCREW TERM.

5 POLE max. 0.75mm² 6-8mm PROFIBUS
Artigo Nº 7000-14031-0000000
Peso: 0.06 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

PROFIBUS, Interbus
Fêmea 90°
M12, 5 polos
B-coded
blindado
Terminais de parafuso
Faixa de vedação (Ø cabo): 6...8 mm
Forma
Forma 14031
Dados técnicos
Tensão operacional max. 60 V AC/DC
Corrente operacional por contato max. 4 A
Secção do cabo max. 0.75 mm²
Faixa de vedação (Ø cabo) 6...8 mm
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Caixa Latão, niquelado
Dados gerais
Faixa de temperatura -40...+85 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879198608
eClass 27279221
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 7000-14031_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 7000-13565_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 7000-14031-0000000_ina_x_01.pdf