Você também pode se interessar
Macho reto – fêmea 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 polos
2× LED (PNP), (NPN) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 polos
2× LED (PNP), (NPN) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form | 88161 |
---|
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | max. 30 V DC |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
Material group | IEC 60664-1, category I |
LED display | amarelo/verde |
Locking of ports | M8 Snap In |
Protection | IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | 6.5 mm |
General data
Standards | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PP (br, bl, bk) |
C-track properties | 10 Mio. |
Material (jacket) | PUR (UL/CSA), welding spark |
Outer Ø | 4.3 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C |
Cable identification | 650 |
Cable Type | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Approval (cable) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Cable weight [g/m] | 26,40 |
Material (wire) | Fio de cobre, malha |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.1 mm |
Construction (core) | 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (wire isolation) | PP |
Material property (wire isolation) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo |
Shore hardness (wire isolation) | 74 ±3 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 fios trançados |
Shield | não |
Material (jacket) | PUR |
Material property (jacket) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda |
Shore hardness (jacket) | 58 ±3 D |
Outer-Ø (jacket) | 4.3 mm ±5% |
Color (jacket) | preto |
chemical resistance | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404) |
Nominal voltage | 300 V AC |
Test voltage | 2500 V AC |
Current load capacity | para DIN VDE 0298-4 |
Temperature range (fixed) | -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação) |
Temperature range (mobile) | -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação) |
Bend radius (fixed) | 5× Ø externo |
Bend radius (moving) | 10× Ø externo |
No. of bending cycles (C-track) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Traversing distance (C-track) | max. 5 m (horizontal) |
Travel speed (C-track) | max. 3.3 m/s |
Acceleration (C-track) | max. 5 m/s² |
Torsion stress | ±360°/m |
No. of torsion cycles | max. 1 Mio. (25 °C) |
Torsion speed | 35 ciclos/minuto |
Jacket Color | preto |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
eClass | 27061801 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |

* somente para cabos com certificação UL/CSA