Você também pode se interessar
Macho reto – fêmea 90°
M12 – M8, 3 polos
LED (âmbar/verde)
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
M12 – M8, 3 polos
LED (âmbar/verde)
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form | 40641 |
---|
General data
Standards | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8) |
---|---|
Material (contact) | Liga de cobre |
Material (contact surface) | Au |
Material (gasket) | FKM |
Pollution Degree | 3 |
Temperature range | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC ±25% |
---|---|
Operating voltage (only UL listed) | 30 V DC |
Rated surge voltage | 0.8 kV |
Operating current per contact | max. 4 A |
No. of poles | 3 |
Current consumption | 5 mA |
Material group | IEC 60664-1, category I |
Coding | M12, A-coded |
LED display | (amarelo/verde) |
Locking of ports | Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante |
Compression gland | M8 (SW9), M12 (SW13) |
Protection | IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Locking material | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
suitable for corrugated tube (internal Ø) | M12 (10 mm); M8 (6.5 mm) |
Cables
No./diameter of wires | 3× 0.25 mm² |
---|---|
Wire isolation | PVC (br, bl, bk) |
Material (jacket) | PVC (UL/CSA) |
Outer Ø | 4.5 mm ±5% |
Bend radius (moving) | 10× Ø externo |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Cable identification | 610 |
Cable Type | 1 (PVC) |
Approval (cable) | UL (AWM-Style 2464/1731), CSA |
Cable weight [g/m] | 29,37 |
Material (wire) | Fio de cobre, malha |
Resistor (core) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Single wire Ø (core) | 0.15 mm |
Construction (core) | 14× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5) |
Diameter (core) | 3× 0.25 mm² |
AWG | similar a AWG 24 |
Material (wire isolation) | PVC |
Material property (wire isolation) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Shore hardness (wire isolation) | 45 ±5 D |
Wire-Ø incl. isolation | 1.25 mm ±5% |
Color/numbering of wires | br, bk, bl |
Stranding combination | 3 fios trançados |
Shield | não |
Material (jacket) | PVC |
Material property (jacket) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Shore hardness (jacket) | 85 ±5 A |
Outer-Ø (jacket) | 4.5 mm ±5% |
Color (jacket) | preto |
chemical resistance | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
Nominal voltage | UL 300 V AC |
Test voltage | 2000 V AC |
Current load capacity | para DIN VDE 0298-4 |
Temperature range (fixed) | -30...+80 °C |
Temperature range (mobile) | -5...+80 °C |
Bend radius (fixed) | 5× Ø externo |
Bend radius (moving) | 10× Ø externo |
Jacket Color | preto |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
EAN | 4048879159500 |
eClass | 27279218 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |


* somente para cabos com certificação UL/CSA