Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 0° / M8 female 90° LED
O produto pode diferir da imagem

M12 male 0° / M8 female 90° LED

PUR 3x0.25 gy UL/CSA 5m
Artigo Nº 7000-40641-2200500
Produto alternativo:    7000-40641-0200500
Peso: 0.133 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea 90°
M12 – M8, 3 polos
LED (âmbar/verde)
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 40641
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±25%
Operating voltage (only UL listed) 30 V DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Current consumption 5 mA
Material group IEC 60664-1, category I
Coding M12, A-coded
LED display (amarelo/verde)
Locking of ports Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Material (contact) Liga de cobre
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
C-track properties 2 Mio.
Material (jacket) PUR/PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 15× Ø externo
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 220
Cable Type 2 (PUR/PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Cable weight [g/m] 26,62
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 43 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 fios trançados
Shield não
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) cinza
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 10× Ø externo
Bend radius (moving) 15× Ø externo
No. of bending cycles (C-track) max. 2 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) max. 5 m/s²
Jacket Color cinza
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879159685
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: CSA CA 7000-40641-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovação: CSA US 7000-40641-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Certificado 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Ficheiros de construção: STP 7000-40641_stp_x_a.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-20_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA