Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 0° / M12 female 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 male 0° / M12 female 0°

PUR 5x0.34 gy UL/CSA+robot+drag chain 1m
Artigo Nº 7000-40041-2550100
Produto alternativo:    7000-40041-2550150
Peso: 0.063 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M12 – M12, 5 polos
A-coded
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Form
Form 40041
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Technical Data
Operating voltage max. 125 V AC/DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Coding A-coded
Locking of ports Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 10 mm
Cables
No./diameter of wires 5× 0.34 mm²
Wire isolation PP (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA), welding spark
Outer Ø 5.0 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 255
Cable Type 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 41,80
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 60 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 42× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diameter (core) 5× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 74 ±3 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl, wh, gnye listrado
Shield não
Stranding combination 5 fios trançados
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Shore hardness (jacket) 58 ±3 D
Outer-Ø (jacket) 5.0 mm ±5%
Color (jacket) cinza
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Traversing distance (C-track) max. 5 m (horizontal)
Travel speed (C-track) max. 3.3 m/s
Acceleration (C-track) min. 5 m/s²
Torsion stress ±360°/m
No. of torsion cycles max. 1 Mio. (25 °C)
Torsion speed 35 ciclos/minuto
Jacket Color cinza
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879182058
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-40041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40041-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-40041_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA