Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,
O produto pode diferir da imagem

Mini (7/8) 5 pole, Male (Ext.) Straight/Female Straight,

PUR, UL/CSA, 5x16AWG, black, 3m
Artigo Nº 7700-A5A01-UMD0300
Peso: 0.361 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
7/8" – 7/8", 5 polos
Cabo aliment.
USA
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form A5A01
Technical Data
Operating voltage max. 600 V AC/DC
Operating current per contact max. 9 A
Locking of ports Rosca 7/8" (recomendado torque 1.5 Nm) auto fixante
Compression gland 7/8" (SW24)
Protection IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
General data
Temperature range -25...+80 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
Cable number UMD
No./diameter of wires 5× 1.5 mm²
Construction (core) 2.3 mm ±5%
Wire isolation TPM (br, wh, bl, bk, gnye)
C-track properties 5 Mio.
Jacket Color preto
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 8.7 mm ±5%
Bend radius (fixed) 7.5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -50...+80 °C
Temperature range (mobile) -20...+80 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879640602
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7700-A5A01_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA