Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
O produto pode diferir da imagem

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PUR 4X0.75 YELLOW, UL/CSA, drag ch 10m
Artigo Nº 7000-58141-0371000
Peso: 0.653 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

MSUD
Forma BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 200 mm
sem proteção de cabo
Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 58141
Cabos
No./diâmetro dos fios 4× 0.75 mm²
Isolação do fio PP (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos 10 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA)
Ø externo 6.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C
Identificação do cabo 037
Tipo do cabo 3 (PUR)
Aprovação (cabo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m] 69,30
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 42× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 70 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.85 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 90 ±5 A
Ø externo (capa) 6.5 mm ±5%
Cor (capa) amarelo
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2500 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 10 Mio. (25 °C)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 10 m/s²
Torsão ±180°/m
Número de ciclos de torsão max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão 35 ciclos/minuto
Cor da capa amarelo
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V AC ±20% / DC ±25%
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Consumo de corrente max. 15 mA
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Pico desligamento max. 55 V
Atraso no desligamento max. 20 ms
Display LED amarelo
Tipo de conexão M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PBT
Material de fechamento Aço (galvanizado)
adequado à conduíte (Ø interno) sem
Caixa Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Supressor adicional Diodo/Diodo Z
Dados gerais
Grau de poluição 3
Material (vedação) PUR
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
eClass 27061801
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-58141-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-58121_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS informação EPUP-20_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA