Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM
O produto pode diferir da imagem

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM BI 11MM

PUR 4X0.75 black 10m
Artigo Nº 7000-58121-6271000
Peso: 0.789 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Forma BI (11 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 150 mm
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 58121
Cabos
No./diâmetro dos fios 4× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø externo 6.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 627
Tipo do cabo 2 (PUR/PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m] 74,80
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 42× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.8 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR/PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR)
Ø externo (capa) 6.5 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V AC ±20% / DC ±25%
Corrente operacional por contato max. 4 A
Pico desligamento max. 55 V
Atraso no desligamento max. 20 ms
Display LED (amarelo)
Consumo de corrente aprox. 12 mA
Caixa Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Tipo de conexão M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Tensão de surto 0.8 kV
Dados gerais
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879136372
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
  • Download Aprovações e certificados 7000-58121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-58121-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-58121_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA