Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM
O produto pode diferir da imagem

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM

PUR 4X0.75 black 5m
Artigo Nº 7000-58001-6270500
Peso: 0.442 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

MSUD
Forma A (18 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 110 mm
Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 58001
Cabos
No./diâmetro dos fios 4× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø externo 6.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 627
Tipo do cabo 2 (PUR/PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m] 74,80
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 42× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.8 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR/PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR)
Ø externo (capa) 6.5 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V AC ±20% / DC ±25%
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Consumo de corrente aprox. 12 mA
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Pico desligamento max. 55 V
Atraso no desligamento max. 20 ms
Display LED amarelo
Tipo de conexão M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Aço (galvanizado)
Material PBT
Caixa Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Supressor adicional Diodo/Diodo Z
Dados gerais
Grau de poluição 3
Material (vedação) PUR
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879137737
eClass 27279218
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-58001_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS informação EPUP-20_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA