Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM
O produto pode diferir da imagem

MSUD DOUBLE VALVE PLUG FORM A 18MM

PVC 4X0.75 YELLOW, 7.5m
Artigo Nº 7000-58001-0170750
Peso: 0.489 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

MSUD
Forma A (18 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED e supressor
Cabo de conexão C = 110 mm
Outros comprimentos de cabos sob encomenda. Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 58001
Cabos
No./diâmetro dos fios 4× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC (bk num, gnye)
Material (capa) PVC
Ø externo 6.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Identificação do cabo 017
Tipo do cabo 1 (PVC)
Aprovação (cabo) CE conform
Peso do cabo [L/m] 81,40
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.2 mm
Construção (núcleo) 24× 0.2 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.8 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa) 80 ±5 A
Ø externo (capa) 6.5 mm ±5%
Cor (capa) amarelo
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal 300/500 V AC
Tensão de teste 3000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Cor da capa amarelo
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V AC ±20% / DC ±25%
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Consumo de corrente aprox. 12 mA
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Pico desligamento max. 55 V
Atraso no desligamento max. 20 ms
Display LED amarelo
Tipo de conexão M3 (recomendado torque de 0.4 Nm)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Aço (galvanizado)
Material PBT
Caixa Plástico, preto (cinza sob encomenda)
Supressor adicional Diodo/Diodo Z
Dados gerais
Grau de poluição 3
Material (vedação) PUR
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879415804
eClass 27279218
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-58001-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-58001_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS informação EPUP-20_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA