Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 0°

PUR 4X0.75 black UL/CSA 5.0m
Artigo Nº 7999-12021-7640500
Produto alternativo:    7999-12021-8620500
Peso: 0.303 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto
M12, 4 polos
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
Forma 12021
Cabos
Número do cabo 764
No./diâmetro dos fios 4× 0.75 mm²
Isolação do fio PVC (br, wh, bl, bk)
Cor da capa preto
Material (capa) PUR (UL)
Ø externo 5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -20...+80 °C
Identificação do cabo 764
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20549/1729)
Peso do cabo [L/m] 62,59
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 26 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.2 mm
Construção (núcleo) 24× 0.2 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.75 mm²
AWG similar a AWG 18
Material (isolamento do fio) PVC
Rigidez (isolamento do fio) 90 ±5 A
Ø do fio incluindo a isolação 1.8 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl, wh
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 5.9 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal 300/500 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -20...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 7.5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Dados técnicos
Tensão operacional max. 250 V AC/DC
Corrente operacional por contato max. 4 A
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Proteção IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Revestimento de zinco, banhado a níquel
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879320979