Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 0°

PUR 5x0,5 GRAY, drag ch 50m
Artigo Nº 7999-12241-4375000
Peso: 2.512 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 5 polos
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
Forma 12241
Cabos
Número do cabo 437
No./diâmetro dos fios 5× 0.5 mm²
Isolação do fio PP (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Cor da capa cinza
Material (capa) PUR
Ø externo 6.2 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+90 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+90 °C
Identificação do cabo 437
Aprovação (cabo) CE
Peso do cabo [L/m] 57,20
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 39 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 28× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 5× 0.5 mm²
AWG similar a AWG 20
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 90 ±5 A
Ø do fio incluindo a isolação 1.7 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 5 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 6.2 mm ±5%
Cor (capa) cinza
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+90 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+90 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 2 m
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Dados técnicos
Tensão operacional max. 125 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Nº de polos 5
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Display LED não
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PUR
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
adequado à conduíte (Ø interno) sem
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem inserido, apertado
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Grau de poluição 3
Comprimento da decapagem (capa) 20 mm
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879456319