Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 female 0° with cable
O produto pode diferir da imagem

M12 female 0° with cable

PUR 3x0.34 gy UL/CSA 40m
Artigo Nº 7000-12181-2234000
Produto alternativo:    7000-12181-2235000
Peso: 1.33 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 3 polos
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
Forma 12181
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.34 mm²
Isolação do fio PVC (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø externo 4.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 223
Tipo do cabo 2 (PUR/PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m] 35,97
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 57 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 42× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR/PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR)
Ø externo (capa) 4.9 mm ±5%
Cor (capa) cinza
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa cinza
Dados técnicos
Tensão operacional max. 250 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Corrente operacional por contato max. 4 A
Tensão de surto 2.5 kV
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Nº de polos 3
Codificação A-coded
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 10 mm
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição 3
Método de montagem inserido, apertado
Comprimento da decapagem (capa) 20 mm
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879213981
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12181-223xxxx_E325311_CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12001_04.06.19_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12181-223xxxx_E325311_CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12181-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12181_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA