Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 FEMALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 FEMALE 0°

PUR 3X0.34 black UL/CSA + ROBOT, drag ch 10m
Artigo Nº 7000-12161-6531000
Peso: 0.319 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Fêmea reto
M12, 4 polos
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 12161
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.34 mm²
Isolação do fio PP (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos 10 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø externo 4.3 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C
Identificação do cabo 653
Tipo do cabo 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Aprovação (cabo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m] 29,70
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 60 Ω/km (20 °C)
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
Rigidez (isolamento do fio) 74 ±3 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise, micróbios e resistente a faíscas de solda
Rigidez (capa) 58 ±3 D
Ø externo (capa) 4.3 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2500 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 10 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Torsão ±360°/m
Número de ciclos de torsão max. 1 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão 35 ciclos/minuto
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 250 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) 30 V AC/DC
Tensão de surto 2.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Nº de polos 4 polos
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Display LED não
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
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Grau de poluição 3
Comprimento da decapagem (capa) 20 mm
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879419673
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-12001_04.06.19_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12161-6531000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12161-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-12161-6531000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-12161_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS informação EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA