Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 male 0° / M8 female 0° snap-in
O produto pode diferir da imagem

M8 male 0° / M8 female 0° snap-in

PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag chain 1m
Artigo Nº 7000-88121-0300100
Peso: 0.031 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 polos
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 88121
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
Locking of ports M8 Snap In
Protection IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) 6.5 mm
General data
Standards DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PP (br, bl, bk)
C-track properties 10 Mio.
Material (jacket) PUR (UL/CSA)
Outer Ø 4.1 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -40...+80 °C
Temperature range (mobile) -25...+80 °C
Cable identification 030
Cable Type 3 (PUR)
Approval (cable) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Cable weight [g/m] 26,40
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.1 mm
Construction (core) 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (wire isolation) PP
Material property (wire isolation) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 70 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 fios trançados
Shield não
Material (jacket) PUR
Material property (jacket) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Shore hardness (jacket) 90 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.1 mm ±5%
Color (jacket) amarelo
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Nominal voltage 300 V AC
Test voltage 2500 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Temperature range (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
No. of bending cycles (C-track) max. 10 Mio. (25 °C)
Travel speed (C-track) max. 3 m/s
Acceleration (C-track) max. 10 m/s²
Torsion stress ±180°/m
No. of torsion cycles max. 2 Mio. (25 °C)
Torsion speed 35 ciclos/minuto
Jacket Color amarelo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-88001_11-08.19_ce_z_c.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88121_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA