Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 male 0° / M12 female 0°
O produto pode diferir da imagem

M8 male 0° / M12 female 0°

PVC 3x0.25 bk UL/CSA 5m
Artigo Nº 7000-88241-6100500
Produto alternativo:    7000-88241-0100500
Peso: 0.223 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 88241
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Método de montagem inserido, apertado
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.25 mm²
Isolação do fio PVC (br, bl, bk)
Material (capa) PVC (UL/CSA)
Ø externo 4.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 610
Tipo do cabo 1 (PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso do cabo [L/m] 29,37
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 79 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 14× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 45 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 4.5 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 50 V AC/60 V DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Nº de polos 3
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação M12, A-coded
Tipo de conexão Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M8 (SW9), M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879124058
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-88241-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88241_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA