Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 male 0° / M12 female 0°
O produto pode diferir da imagem

M8 male 0° / M12 female 0°

PVC 3x0.25 bk UL/CSA 4m
Artigo Nº 7000-88241-6100400
Produto alternativo:    7000-88241-2100400
Peso: 0.124 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M8 – M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Form
Form 88241
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Mounting method inserido, apertado
Material (contact) Liga de cobre
Material (contact surface) Au
Material (gasket) FKM
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
No. of poles 3
Material group IEC 60664-1, category I
Coding M12, A-coded
Locking of ports Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
suitable for corrugated tube (internal Ø) M12 (10 mm); M8 (6.5 mm)
Cables
No./diameter of wires 3× 0.25 mm²
Wire isolation PVC (br, bl, bk)
Material (jacket) PVC (UL/CSA)
Outer Ø 4.5 mm ±5%
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Cable identification 610
Cable Type 1 (PVC)
Approval (cable) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Cable weight [g/m] 29,37
Material (wire) Fio de cobre, malha
Resistor (core) max. 79 Ω/km (20 °C)
Single wire Ø (core) 0.15 mm
Construction (core) 14× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diameter (core) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (wire isolation) PVC
Material property (wire isolation) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (wire isolation) 45 ±5 D
Wire-Ø incl. isolation 1.25 mm ±5%
Color/numbering of wires br, bk, bl
Stranding combination 3 fios trançados
Shield não
Material (jacket) PVC
Material property (jacket) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Shore hardness (jacket) 85 ±5 A
Outer-Ø (jacket) 4.5 mm ±5%
Color (jacket) preto
chemical resistance boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Nominal voltage UL 300 V AC
Test voltage 2000 V AC
Current load capacity para DIN VDE 0298-4
Temperature range (fixed) -30...+80 °C
Temperature range (mobile) -5...+80 °C
Bend radius (fixed) 5× Ø externo
Bend radius (moving) 10× Ø externo
Jacket Color preto
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879378154
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-40561_18-08.19_ce_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88241_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA