Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M8 MALE 0° / M8 FEMALE 90° SNAP-IN LED
O produto pode diferir da imagem

M8 MALE 0° / M8 FEMALE 90° SNAP-IN LED

PUR 3x0.25 GRAY, 2m
Artigo Nº 7000-88161-2200200
Peso: 0.056 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 polos
2× LED (PNP), (NPN) sob encomenda
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Forma
Forma 88161
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-104 (M8)
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Cabos
No./diâmetro dos fios 3× 0.25 mm²
Isolação do fio PVC (br, bl, bk)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PUR/PVC (UL/CSA)
Ø externo 4.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Identificação do cabo 220
Tipo do cabo 2 (PUR/PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m] 26,62
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 79 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 32× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 3× 0.25 mm²
AWG similar a AWG 24
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 43 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl
Combinações possíveis 3 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 4.5 mm ±5%
Cor (capa) cinza
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Cor da capa cinza
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±25%
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V DC
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Display LED amarelo/verde
Tipo de conexão M8 Snap In
Proteção IP65 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 6.5 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-88161_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA