Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 90° / M12 female 90°
O produto pode diferir da imagem

M12 male 90° / M12 female 90°

PUR 12x0.14 bk UL/CSA+drag chain 4m
Artigo Nº 7000-53061-7050400
Peso: 0.191 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho 90° – fêmea 90°
M12 – M12, 12 polos
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 53061
Cabos
No./diâmetro dos fios 12× 0.14 mm²
Isolação do fio PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA)
Ø externo 6.0 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+85 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+85 °C
Identificação do cabo 705
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 20233/10493), CSA; CE conform
Peso do cabo [L/m] 45,10
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 138 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 18× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 12× 0.14 mm²
AWG similar a AWG 26
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Ø do fio incluindo a isolação 1.0 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, rd, gr, bk, ye, pk, gn, wh, bl, rdbl, grpk, vi
Blindagem não
Material (capa) PUR
Rigidez (capa) 92 ±5 A
Ø externo (capa) 6.0 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (VDE 0472 Teil 803 Teste B)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 1500 V AC
Faixa de temperatura (fixa) -40...+85 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+85 °C
Raio de curvatura (fixo) 7.5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Torsão ±180°/m
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 30 V AC/DC
Corrente operacional por contato max. 1.5 A
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Proteção IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Tensão de surto 0.8 kV
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879626446
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
cCSAus