Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 0° / M12 female 0° shielded
O produto pode diferir da imagem

M12 male 0° / M12 female 0° shielded

PUR 12x0.14 shielded bk UL/CSA+dragchain 0,3m
Artigo Nº 7000-53301-7060030
Peso: 0.042 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M12 – M12, 12 polos
blindado
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 53301
Cabos
No./diâmetro dos fios 12× 0.14 mm²
Isolação do fio PP (br, bl, wh, gn, pk, ye, bk, gr, rd, vi, grpk, rdbl)
Esteira Porta Cabos 5 Mio.
Material (capa) PUR (UL/CSA)
Ø externo 6.5 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C
Identificação do cabo 706
Tipo do cabo 3 (PUR)
Aprovação (cabo) cRUus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Peso do cabo [L/m] 67,10
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 138 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.1 mm
Construção (núcleo) 18× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 12× 0.14 mm²
AWG similar a AWG 26
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 70 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.0 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, rd, gr, bk, ye, pk, gn, wh, bl, rdbl, grpk, vi
Combinações possíveis Fios trançados rdbl, grpk e vi
Blindagem sim
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 90 ±5 A
Ø externo (capa) 6.5 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas (EN 60811-404)
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Faixa de temperatura (móvel) -25...+80 °C, (+90 °C no máx. 10 000 horas de operação)
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 5 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 5 m (horizontal)
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Torsão ±30°/m
Número de ciclos de torsão max. 2 Mio. (25 °C)
Velocidade de torsão 35 ciclos/minuto
Cor da capa preto
Dados técnicos
Tensão operacional max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 0.8 kV
Corrente operacional por contato max. 1.5 A
Nº de polos 12
Codificação A-coded
Display LED não
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) sem
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Método de montagem inserido, apertado
Material (contato) Liga de cobre
Material (superfície de contato) Au
Material (vedação) FKM
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879554756
eClass 27279218
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-53301-706xxxx_080128-0-000_C6233-81_csau_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-53301-706xxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_a.pdf
  • Download China RoHS informação EPUP-50_CHR_x_1.pdf
* somente para cabos com certificação UL/CSA