Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0°
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 0° / M12 FEMALE 0°

PUR 5x0,5 GRAY, drag ch 13.0m
Artigo Nº 7999-40041-4371300
Produto alternativo:    7000-40041-2351300
Peso: 0.671 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M12 – M12, 5 polos
com cabo
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 40041
Cabos
Número do cabo 437
No./diâmetro dos fios 5× 0.5 mm²
Isolação do fio PP (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos 2 Mio.
Cor da capa cinza
Material (capa) PUR
Ø externo 6.2 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -40...+90 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+90 °C
Identificação do cabo 437
Aprovação (cabo) CE
Peso do cabo [L/m] 57,20
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 39 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 28× 0.15 mm (cabo multi vias classe 6)
Diâmetro (núcleo) 5× 0.5 mm²
AWG similar a AWG 20
Material (isolamento do fio) PP
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 90 ±5 A
Ø do fio incluindo a isolação 1.7 mm ±5%
Cor/numeração de fios bk numerado, verde/amarelo listrado
Combinações possíveis 5 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PUR
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 6.2 mm ±5%
Cor (capa) cinza
Tensão nominal 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -40...+90 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+90 °C
Raio de curvatura (fixo) 10× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 15× Ø externo
Número de ciclos (esteira porta cabos) max. 2 Mio. (25 °C)
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) max. 2 m
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) max. 3.3 m/s
Aceleração (esteira porta cabos) max. 5 m/s²
Dados técnicos
Tensão operacional max. 125 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Nº de polos 5
Codificação A-coded
Display LED não
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Revestimento de zinco, banhado a níquel
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
EAN 4048879371933