Você também pode se interessar
Macho 90° – fêmea 90°
M12 – M12, 3 polos
Jumpeado
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
M12 – M12, 3 polos
Jumpeado
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma | 40301 |
---|
Cabos
No./diâmetro dos fios | 3× 0.34 mm² |
---|---|
Isolação do fio | PVC (br, bl, bk) |
Esteira Porta Cabos | 2 Mio. |
Material (capa) | PUR/PVC (UL/CSA) |
Ø externo | 4.9 mm ±5% |
Raio de curvatura (móvel) | 15× Ø externo |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+80 °C |
Identificação do cabo | 223 |
Tipo do cabo | 2 (PUR/PVC) |
Aprovação (cabo) | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform |
Peso do cabo [L/m] | 35,97 |
Material (fio) | Fio de cobre, malha |
Resistor (núcleo) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Fio único Ø (núcleo) | 0.1 mm |
Construção (núcleo) | 42× 0.1 mm (cabo multi vias classe 6) |
Diâmetro (núcleo) | 3× 0.34 mm² |
AWG | similar a AWG 22 |
Material (isolamento do fio) | PVC |
Propriedade do material (isolamento do fio) | Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo |
Rigidez (isolamento do fio) | 43 ±5 D |
Ø do fio incluindo a isolação | 1.25 mm ±5% |
Cor/numeração de fios | br, bk, bl |
Combinações possíveis | 3 fios trançados |
Blindagem | não |
Material (capa) | PUR/PVC |
Propriedade do material (capa) | Livre de CFC, halogênio, cádmio, silicone e chumbo, matt, baixa adesão, máquina fácil de processar, resistente a abrasão, hidrólise e micróbios |
Rigidez (capa) | 80 ±5 A (vias internas de PVC); 85 ±5 A (capa de PUR) |
Ø externo (capa) | 4.9 mm ±5% |
Cor (capa) | cinza |
resistência química | boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas |
Tensão nominal | UL 300 V AC |
Tensão de teste | 2000 V AC |
Carga | para DIN VDE 0298-4 |
Faixa de temperatura (fixa) | -30...+80 °C |
Faixa de temperatura (móvel) | -5...+80 °C |
Raio de curvatura (fixo) | 10× Ø externo |
Raio de curvatura (móvel) | 15× Ø externo |
Número de ciclos (esteira porta cabos) | max. 2 Mio. (25 °C) |
Distância de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 5 m (horizontal) |
Velocidade de deslocamento (esteira porta cabos) | max. 3.3 m/s |
Aceleração (esteira porta cabos) | max. 5 m/s² |
Cor da capa | cinza |
Dados técnicos
Tensão operacional | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Tensão de operação (somente listado UL) | max. 30 V AC/DC |
Corrente operacional por contato | max. 4 A |
Grupo de Material | IEC 60664-1, category I |
Codificação | A-coded |
Tipo de conexão | Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante |
Prensa-cabo | M12 (SW13) |
Proteção | IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Material de fechamento | Fundido de zinco, niquelado fosco |
Material | PUR |
adequado à conduíte (Ø interno) | 10 mm |
Dados gerais
Normas | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|---|
Grau de poluição | 3 |
Faixa de temperatura | -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85444290 |
---|---|
eClass | 27061801 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |


* somente para cabos com certificação UL/CSA