Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 male 0° / M12 female 0° LED
O produto pode diferir da imagem

M12 male 0° / M12 female 0° LED

PVC 4x0.34 gy UL/CSA 5m
Artigo Nº 7000-40311-2140500
Peso: 0.206 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho reto – fêmea reto
M12 – M12, 4 polos
2× LED (PNP), (NPN) sob encomenda
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 40311
Cabos
Identificação do cabo 214
Tipo do cabo 1 (PVC)
Aprovação (cabo) UL (AWM-Style 2464/1731), CSA
Peso do cabo [L/m] 40,70
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 60 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 19× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 4× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (isolamento do fio) PVC
Propriedade do material (isolamento do fio) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (isolamento do fio) 45 ±5 D
Ø do fio incluindo a isolação 1.25 mm ±5%
Cor/numeração de fios br, bk, bl, wh
Combinações possíveis 4 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Propriedade do material (capa) Livre de CFC, cádmio, silicone e chumbo
Rigidez (capa) 85 ±5 A
Ø externo (capa) 5.0 mm ±5%
Cor (capa) cinza
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal UL 300 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Carga para DIN VDE 0298-4
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Raio de curvatura (fixo) 5× Ø externo
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
No./diâmetro dos fios 4× 0.34 mm²
Isolação do fio PVC (br, wh, bl, bk)
Cor da capa cinza
Material (capa) PVC (UL/CSA)
Ø externo 5.0 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+80 °C
Dados técnicos
Tensão operacional 24 V DC ±25%
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V DC
Corrente operacional por contato max. 4 A
Tensão de surto 0.8 kV
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Codificação A-coded
Display LED amarelo/verde
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 10 mm
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
EAN 4048879524612
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
  • Download Arquivos de desenhos 7000-40311_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA