Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°
O produto pode diferir da imagem

M12 MALE 90° / M12 FEMALE 90°

PVC 5X0.34 black 0.3m
Artigo Nº 7000-40285-7290030
Peso: 0.044 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Macho 90° – fêmea 90°
M12 – M12, 5 polos
com cabo
No. Art. 7005 - M12 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos. A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta. Outros comprimentos de cabos sob encomenda.
Forma
Forma 40285
Cabos
Número do cabo 729
No./diâmetro dos fios 5× 0.34 mm²
Isolação do fio PVC (br, wh, bl, bk, gr)
Cor da capa preto
Material (capa) PVC
Ø externo 5.9 mm ±5%
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Faixa de temperatura (fixa) -30...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Identificação do cabo 729
Aprovação (cabo) CE conform
Peso do cabo [L/m] 59,51
Material (fio) Fio de cobre, malha
Resistor (núcleo) max. 57 Ω/km (20 °C)
Fio único Ø (núcleo) 0.15 mm
Construção (núcleo) 19× 0.15 mm (cabo multi vias classe 5)
Diâmetro (núcleo) 5× 0.34 mm²
AWG similar a AWG 22
Material (isolamento do fio) PVC
Cor/numeração de fios br, bk, bl, wh, gr
Combinações possíveis 5 fios trançados
Blindagem não
Material (capa) PVC
Ø externo (capa) 5.9 mm ±5%
Cor (capa) preto
resistência química boa resistência a óleo, gasolina e substâncias químicas
Tensão nominal 300/500 V AC
Tensão de teste 2000 V AC
Faixa de temperatura (fixa) -30...+70 °C
Faixa de temperatura (móvel) -5...+70 °C
Raio de curvatura (móvel) 10× Ø externo
Dados técnicos
Tensão operacional max. 125 V AC/DC
Tensão de operação (somente listado UL) max. 30 V AC/DC
Tensão de surto 1.5 kV
Corrente operacional por contato max. 4 A
Grupo de Material IEC 60664-1, category I
Nº de polos 5
Codificação A-coded
Display LED não
Tipo de conexão Rosca (M12×1 mm) recomendado torque 0.6 Nm, auto fixante
Prensa-cabo M12 (SW13)
Proteção IP65, IP66K, IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Material de fechamento Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
adequado à conduíte (Ø interno) 10 mm
Dados gerais
Normas DIN EN 61076-2-101 (M12)
Grau de poluição 3
Faixa de temperatura -25...+85 °C, dependendo do tipo do cabo
Dados comerciais
Classificação fiscal 85444290
eClass 27061801
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csa_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40001_01-08.19_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Aprovações e certificados 7000-40285-xxxxxxx_080128-0-000_C6233-01_csau_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-40285_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS informação EPUP-E_CHR_x_1.pdf
cCSAus
cULus
* somente para cabos com certificação UL/CSA