Você também pode se interessar
Conector de rede 90°
SUB-D9 (macho), terminais de parafuso
PROFIBUS
SUB-D9 (macho), terminais de parafuso
PROFIBUS
Technical Data
Operating voltage | 4.75...5.25 V DC (via dispositivo fieldbus) |
---|---|
Terminating resistor | integrado, comutável |
Current consumption | max. 12.5 mA |
Transfer rate | max. 12 Mbit/s |
General data
Protection | IP20 |
---|---|
Dimensions H×W×D | 64×40×17 mm |
Temperature range | 0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+80 °C) |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85366990 |
---|---|
EAN | 4048879049818 |
eClass | 27279221 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |