Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°
O produto pode diferir da imagem

CAN-PLUG-MALE (SUB-D) 90°

Screw terminals up to 1Mbits/s
Artigo Nº 55760
Peso: 0.046 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Conector de rede 90°
SUB-D9 (fêmea), terminais de parafuso
max. 1 Mbit/s com resistor de terminação comutável
CANopen
Caixa plástico com boa resistência contra óleos e produtos químicos.
A resistência à meios agressivos deve ser testada individualmente para sua aplicação. Mais detalhes sob consulta.
Technical Data
Terminating resistor integrado, comutável
Transfer rate max. 1 Mbit/s com resistor de terminação comutável
Connection cross section max. 1 mm²
General data
Protection IP20
Dimensions H×W×D 65×48×16 mm
Temperature range 0...+60 °C (temp. de armazenamento -25...+80 °C)
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879049825
eClass 27279221
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Documento: Guia de instalação 55760_ina_4_11.zip
  • Download Ficheiros de construção: STP 55760_stp_x_a.zip
  • Download Information: China-RoHS EPUP-50_CHR_x_1.pdf