Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
M12/D-SUB PROFIBUS ADAPTER 180°
O produto pode diferir da imagem

M12/D-SUB PROFIBUS ADAPTER 180°

M12 male B-cod. / M12 female B-cod.
Artigo Nº 7000-99421-0000000
Peso: 0.045 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

PROFIBUS
Conector de rede 180°
SUB-D9 (fêmea); M12× 1 mm, B-coded
Form
Form 99421
Technical Data
Operating voltage 4.75...5.25 V DC (via dispositivo fieldbus)
Current consumption max. 12.5 mA
Transfer rate max. 12 Mbit/s
Connection M12×1 mm
Terminating resistor integrado, comutável
General data
Protection IP30
Dimensions H×W×D 77×31×15 mm
Temperature range -20...+70 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879303644
eClass 27061801
País de origem HU
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Arquivos de desenhos 7000-99421_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf