Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
ADAPTOR M12 MALE/ M8 FEMALE 3 POLE CONF. 1,3,4
O produto pode diferir da imagem

ADAPTOR M12 MALE/ M8 FEMALE 3 POLE CONF. 1,3,4

Artigo Nº 7000-42201-0000000
Peso: 0.013 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Adaptador
Macho - fêmea
M12 – M8, 3 polos
para distribuidores M12, 3 polos
No. Art. 7005 - M12/M8 Lite - (parafuso hexagonal de plástico) sob encomenda
Form
Form 42201
Technical Data
Operating voltage max. 50 V AC/60 V DC
Operating voltage (only UL listed) max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 1.5 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 3
Coding M12, A-coded
Locking of ports Rosca (M8/M12×1 mm) recomendado torque 0.4/0.6 Nm, auto fixante
Compression gland M8 (SW9), M12 (SW13)
Protection IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Locking material Fundido de zinco, niquelado fosco
Material PUR
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-104 (M8)
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879143202
eClass 27143423
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 7000-18001_ax_2_i.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 7000-42201_stp_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
cULus