Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E
O produto pode diferir da imagem

POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E

Connector for 27680 and 27681
Artigo Nº 27682
Peso: 0.32 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Plugue Industrial fêmea 24+PE
Fiação de campo
Dados gerais
Faixa de temperatura -30...+85 °C
Dimensões A×L×P 120×43×70 mm
Dados técnicos
Tensão operacional 50 V AC/120 V DC (SELV)
Corrente operacional por contato max. 9 A
Proteção IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Caixa Fundido de alumínio (revestido a pó)
Cabo de conexão 0.5...2.5 mm² (AWG 20...14)
Faixa de vedação (Ø cabo) 9...17 mm
Dados comerciais
Classificação fiscal 85366990
EAN 4048879063432
eClass 27279219
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 27682_ina_d_10.pdf