Você também pode se interessar
Plugue Industrial macho 24+PE
para 4× 7/8" UNF fêmea
4 polos
para 4× 7/8" UNF fêmea
4 polos
Technical Data
Operating voltage | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Operating current per contact | max. 9 A |
Protection | IP67 quando conectado e rosqueado (EN 60529) |
Housing | Fundido de alumínio (revestido a pó) |
Locking of ports | Fixação com 2 mãos (2 grampos) |
General data
Temperature range | -30...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 165×70×100 mm |
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85369010 |
---|---|
EAN | 4048879063456 |
eClass | 27279219 |
País de origem | CZ |
Quantidade por embalagem | 1 |