Você também pode se interessar
PROFIBUS
Módulo Escravo
187.5 kbit/s
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Módulo Escravo
187.5 kbit/s
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Technical Data
Operating voltage | 9...33 V DC |
---|---|
Frequency | 2.4 GHz Bluetooth |
Current consumption | 200 mA (24 V DC) |
Transfer rate | 187.5 kbit/s |
General data
Standards | approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY |
---|---|
Housing | Plástico preto |
Protection | IP54 |
Dimensions H×W×D | 230×101×30 mm |
Connection | Terminais de parafuso: max. 2.5 mm² (AWG 14) |
Mounting method | Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715) |
Temperature range | -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+75 °C) |
Connections
Fieldbus | SUB-D, 9 polos |
---|
Dados comerciais
Classificação fiscal | 85176200 |
---|---|
EAN | 4048879365147 |
País de origem | DE |
Quantidade por embalagem | 1 |