Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product
O produto pode diferir da imagem

MIRO BT DP 0,1875 M-4 - phasing out of this product

Bluetooth Master Profibus-DP 0,1875 MBit/s max. 4 participants
Artigo Nº 57015
Peso: 0.3 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

PROFIBUS
Bluetooth Master
187.5 kbit/s
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Technical Data
Operating voltage 9...33 V DC
Frequency 2.4 GHz Bluetooth
Current consumption 200 mA (24 V DC)
Transfer rate 187.5 kbit/s
General data
Standards approved in: BE, DK, DE, EE, FI, FR (restricted), GB, IE, IS, IT, CA, LV, LT, LU, MT, NL, NO (without Spitzbergen), AT, PL, PT, SE, CH, SK, SI, EL, ES, CZ, HU, US, CY
Housing Plástico preto
Protection IP54
Dimensions H×W×D 230×101×30 mm
Connection Terminais de parafuso: max. 2.5 mm² (AWG 14)
Mounting method Montagem em trilho DIN TH35 (EN 60715)
Temperature range -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+75 °C)
Connections
Fieldbus SUB-D, 9 polos
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879365130
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 57015_02-04.2014_ce_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 57010_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 57010_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configurações de arquivo MIRO-BT-USB-Treiber.zip
  • Download Configurações de arquivo MIRO BT Wizard V2.02 Revision 77.zip
  • Download Instruções de instalação 57015_ina_xx_10.zip
  • Download Manuais 57010_hdb_x_10.zip