Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.
O produto pode diferir da imagem

MVP-METALL, 8XM12, 5POLE, M23 19POL. CON.

Connector exit frontside
Artigo Nº 27538
Peso: 0.2 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

8 vias, 5 polos, DIAGNÓSTICO
Conector M23
19 polos usados
General data
Temperature range -20...+60 °C
Dimensions H×W×D 145×55×21 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (EN 61131-2)
Operating current (contact 3) max. 0.5 A (bloqueio 0.7...0.9 A)
Current consumption max. 35 mA
Total current max. 10 A
Inrush capacity max. 1470 µF
Unit protection Curto-circuito, sobrecarga (comutação PNP)
Required power supply with max. ports min. 10 A
LED display per port LED (âmbar): contato 4 e 2; 2× LEDs (vermelho): para falha
Diagnostic output ativado alto, max. carga 25 mA, M23 - PINO 18
LED display LED (verde): P1 e P2; LED (vermelho): ERRO para diagnóstico visual
Locking of ports Rosca (M12×1 mm)
Housing Fundido de zinco, niquelado fosco
Protection IP65, IP67, IP68 quando conectado e rosqueado (EN 60529)
Contact Layout
PIN 1 (+)
PIN 2 Porta 1...7: (NA)/(S2); Porta 8: diagnóstico
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terra)
LED (verde): Alimentação / LED (âmbar): (S1/S2)/LED (vermelho): Falha
Description
Functional description A corrente total de todas as portas M12 são monitoradas através do 0 V (pino 3), e são desligadas em caso de sobre corrente ou curto-circuito (resete automático). Tensão de operação permanece a mesma. Em caso de fallha, o sinal de DIAGNÓSTICO para o CLP (
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879063548
eClass 27279219
País de origem CZ
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 27538_03-09.16_ce_z_a.pdf
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 27538_ina_2_11.pdf