Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000

Você também pode se interessar

Entradas/saídas digitais
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 polos, L-coded
60 mm
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Caixa fechado.
General data
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range -20...+70 °C
Protection IP67
Dimensions H×W×D 30.7×60×200 mm
Output
Actuator supply UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Switching current per output max. 2 A (short-circuit and overload protected)
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Parameterization
PIN 4 Input (port X1...X4); Output (port X5...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4); Output (port X5...X8)
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply M12 Power, 5-pole, L-coded
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Addressing DCP
PROFINET Netload Class III
MRP yes
EtherNet/IP
QC (Quick Connect) max. 500 ms
Addressing DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch
DLR (Device Level Ring) yes
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Actuator warning via LED and BUS
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Cable break per port
Dados comerciais
Classificação fiscal 85389099
EAN 4048879727662
eClass 27242604
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
Cabos de dadosMostrar todos
Cabo de EnergiaMostrar todos
Cabos de sensor-actuadorMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 54501_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 54501_08-05.18_ce_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 54501_Z12125-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 54501_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 54501_dxf_x_a.7z
  • Download Arquivos de desenhos 54501_stp_d_a.7z
  • Download Arquivos de desenhos 54501_p8_2_50.zip
  • Download China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Configurações de arquivo 54501_SOLID67_kfg_x_11.zip
  • Download Configurações de arquivo 54500_SOLID67_kfg_x_11.zip
  • Download Instruções de instalação 54501_ina_x_11.zip
  • Download Manuais 54500_hdb_x_12.zip
Approvals
Bus technologies
Bus technologies