Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Digital inputs
DI16
M12 Power, 5-pole, L-coded
60 mm
Connection cables are in the online shop under "Connection Technology".
Housing fully potted.
General data
Mounting method 2-hole screw mounting
Temperature range -20...+70 °C
Protection IP67
Dimensions H×W×D 30.7×60×200 mm
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 female), short-circuit and overload protected
Type for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP
Parameterization
PIN 4 Input (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X8)
Connections
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-coded
Sensor-system/actuator supply M12 Power, 5-pole, L-coded
I/O ports M12, 5-pole, A-coded
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Addressing DCP
PROFINET Netload Class III
MRP yes
EtherNet/IP
QC (Quick Connect) max. 500 ms
Addressing DHCP, BOOTP or IP address by rotary switch
DLR (Device Level Ring) yes
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module and channel
Actuator warning via LED and BUS
Monitoring - under voltage yes
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Cable break per port
Dados comerciais
Classificação fiscal 85389099
EAN 4048879727655
eClass 27242604
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1.000
Cabos de dadosMostrar todos
Cabo de EnergiaMostrar todos
Cabos de sensor-actuadorMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovação: UL Listed CA 54500_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Aprovação: UL Listed US 54500_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Certificado: ProfiNet  54500_Z12123-27.01.2020-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Download Descrição do dispositivo: GSD 54501_SOLID67_kfg_x_11.zip
  • Download Descrição do dispositivo: GSD 54500_SOLID67_kfg_x_11.zip
  • Download Documento: Guia de instalação 54500_ina_x_12.zip
  • Download Documento: Manual 54500_hdb_x_12.zip
  • Download Ficheiros de construção: DXF 54500_dxf_x_a.7z
  • Download Ficheiros de construção: P8 54500_p8_2_50.zip
  • Download Ficheiros de construção: STP 54500_stp_d_a.7z
  • Download Information: China-RoHS EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Download Information: EU Declaração de Conformidade 54500_07-05.18_ce_z_a.pdf
Approvals
Bus technologies
Bus technologies