Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY
O produto pode diferir da imagem

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to M12 female
Artigo Nº 55037
Peso: 0.15 kg
 Comparar produto
Conversor MASI67
2× cabo perfilado para M12 (fêmea)
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Technical Data
Operating voltage max. 36 V DC
Total current max. 4 A
General data
Test isolation voltage AS-i/Fonte 200 V, (EN 60664-1)
Protection IP67
Mounting method Montagem em trilho DIN (EN 60715) ou fixado com parafusos
Temperature range -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 90×74×30.5 mm
Contact Layout
PIN 1 AS-i + (marrom)
PIN 2 0 V (azul)
PIN 3 AS-i - (azul)
PIN 4 +24 V (marrom)
PIN 5 n.c.
Dados comerciais
Classificação fiscal 85369010
EAN 4048879052146
eClass 27400209
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 55037_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf
  • Download Aprovações e certificados 55037_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 55037_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55037_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55033_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 55037_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Download Instruções de instalação 55037_ina_2_16.pdf
cURus